- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Wiercenie w metalu i montaż wstępny

Wiercenie w metalu i montaż wstępny
Wydajna wkrętarka akumulatorowa do wiercenia, osadzania, wkręcania i kotwienia stali i metalu
Jakość i efektywność procesu wiercenia zależą jednak od kilku czynników: decydujące znaczenie ma prędkość urządzenia, nacisk wywierany podczas wiercenia, materiał podłoża, w którym wykonywane jest wiercenie oraz zastosowane wiertło.
Poręczna, kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o dużej mocy przeznaczona do prac w metalu
Zachowując odpowiednią równowagę między wydajnością, ciężarem i rozmiarem, oferujemy urządzenia do wszystkich zastosowań.

Kompaktowa wkrętarko-wiertarka SF 4(H)-22
Wkrętarko-wiertarka SF 4-22 z wiertłem HSS to uniwersalna wkrętarko-wiertarka do wiercenia w metalu przeznaczona
do większości codziennych zadań związanych z wierceniem
i osadzaniem. Dzięki swojej wadze jest również odpowiednia
do zastosowań nad głową.

Urządzenie o dużej mocy: SF 6(H)-A22
Wkrętarko-wiertarki SF 6-22 i SF 6H-22 charakteryzują się przede wszystkim wysokim momentem obrotowym i uniwersalnością oraz sprawdzają się nawet w trakcie długich dni roboczych przy realizacji ciężkich prac budowlanych.
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22 Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-22
Optymalne urządzenie: SF 8M-22
Specjalista do metalu z czterobiegową przekładnią − to odpowiednie narzędzie do wiercenia w metalu do 20 mm. Uchwyt narzędziowy jest specjalnie zoptymalizowany do obróbki metalu i zmniejsza poślizg wiertła.
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 8M-22
Gwintowanie i pogłębianieDo wykonywania gwintów wewnętrznych najlepsze rozwiązanie oferuje gwintownik firmy Hilti. Pogłębienie otworu w kształcie lejka ułatwia przyłożenie i cięcie gwintownika.
Gwintownik HSS-TB
Wiertło stożkowe HSS-CB

- Równoliniowe wkręcanie wkrętów o łbie stożkowym płaskim w powierzchnie metalowe
- Precyzyjne pogłębianie i gratowanie przy dużych prędkościach
Wskazówki dotyczące optymalizacji żywotności wierteł przeznaczonych do wiercenia w metalu
- Prawidłowa prędkość i ustawienie urządzenia/wybór przekładni:
prędkość musi być dostosowana do rozmiaru wiertła i materiału podłoża. - Wiercenie wstępne dla większych średnic:
w przypadku większych średnic (>8 mm) zalecane jest wiercenie wstępne mniejszym wiertłem w celu szybszego
postępu i ochrony wiertła. - Chłodzenie wierteł przy użyciu oleju chłodząco-smarującego:
dodanie wystarczającej ilości oleju optymalizuje wydajność wiercenia i żywotność wierteł HSS.
Osprzęt do wkrętarko-wiertarek przeznaczonych do wiercenia w metalu

Wiercenie w metalu przy użyciu wiertła stopniowego
Wiertła stopniowe są idealne do wiercenia w metalu otworów o różnych rozmiarach. Wiertło centruje, wierci i gratuje w jednym kroku roboczym.
Do produktuMocowanie i wkręcanie podczas montażu wstępnego

Gama akumulatorowych kluczy udarowych 22 V Hilti zaspokoi wszystkie potrzeby związane z mocowaniem, od kompaktowych kluczy do trudno dostępnych miejsc, po mocne klucze do ciężkich prac. Narzędzia są kompatybilne z systemem Hilti Adaptive Torque (SI-AT-22), małym, lekkim interfejsem, który umieszcza się między kluczem udarowym a akumulatorem i szybko informuje o prawidłowym zamontowaniu kotwy.
To także może Cię zainteresować

Rozcinanie i cięcie metalu
Obszary zastosowania podczas cięcia metalu są tak różnorodne, jak sam materiał.
Dowiedz się więcej
Szlifowanie i polerowanie metalu
Szlifierki akumulatorowe do obróbki metalu dla stali i stali nierdzewnej.
Dowiedz się więcej