- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Nuron dla branży przemysłowej

Nuron: system akumulatorów 22 V do wszystkich zastosowań przemysłowych
Bezprzewodowa praca dzięki zoptymalizowanej wydajności i żywotności
Każdego dnia czekają na Ciebie nowe wyzwania w zakresie konstruowania, wykonywania, montażu i konserwacji instalacji. Aby móc realizować różne prace, musisz często zmieniać swoje narzędzia.
Nowy system akumulatorów Nuron pomoże Ci w prosty sposób zarządzać wszystkimi czynnościami: na jednej platformie działa ponad 70 narzędzi, dzięki czemu możesz wykonywać nawet ciężkie prace bez korzystania z narzędzi przewodowych. Udoskonalona konstrukcja i nowe narzędzia, posiadające innowacyjne funkcje, zwiększają także bezpieczeństwo pracy w Twoich zastosowaniach.
Ponadto podczas ładowania akumulatory Nuron automatycznie przesyłają dane dotyczące użytkowania, wykorzystania i lokalizacji narzędzi Nuron bezpośrednio do chmury Hilti, dzięki czemu zawsze wiesz, jak używane są Twoje narzędzia. Te informacje pomogą Ci zarządzać parkiem narzędzi i odpowiednio go planować. Tutaj przeczytasz, w jaki sposób możesz zoptymalizować park narzędzi dla przemysłu i zwiększyć wydajność dzięki platformie Nuron.
Większe bezpieczeństwo pracy i maksymalna moc w jednym systemie akumulatorowym

Bezpieczniejsza i bardziej ergonomiczna praca
Twój najwyższy priorytet, mianowicie ochrona Twoich pracowników, jest teraz także naszym priorytetem. Dlatego narzędzia Nuron zostały zoptymalizowane pod względem konstrukcji i ergonomii oraz wyposażone w innowacyjne funkcje bezpieczeństwa. Na przykład używana podczas szlifowania lub cięcia metalu szlifierka kątowa AG 6D-22 posiada również innowacyjną technologię SensTech z 3D ATC, dzięki której w momencie, gdy ręka użytkownika puści uchwyt, narzędzie zatrzymuje się automatycznie, a system 3D ATC zatrzymuje tarczę tnącą w przypadku gwałtownych ruchów. W system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC są także wyposażone takie narzędzia, jak akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22 i akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22. Natomiast inne narzędzia posiadają także aktywny system tłumienia wibracji (AVR), który sprawia, że użytkownik nie odczuwa zmęczenia, a praca jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Szybko wykonana praca
Wszystkie narzędzia Nuron są obsługiwane na jednej platformie akumulatorowej 22 V. Teraz nawet takie narzędzia, jak przecinarki i szlifierki kątowe albo młoty kombi, które wymagają dużej mocy, mogą być używane bezprzewodowo. Akumulatory i narzędzia Nuron zapewniają zasięg podobny do porównywalnych platform 18 lub 20 V i moc narzędzi przewodowych. Dzięki innowacyjnej technologii akumulatorowej i udoskonalonym narzędziom możesz na przykład w krótszym czasie osadzać kotwy wkręcane HUS lub kotwy klinowe. Szlifierka kątowa Nuron AG 6D-22 z bezszczotkowym silnikiem zapewnia więcej cięć na jednym ładowaniu akumulatora niż poprzednie modele Hilti.

Większa przejrzystość, mniej awarii narzędzi
Abyś mógł na czas ukończyć swoje prace na produkcji ważne jest, abyś posiadał akumulatory i narzędzia, które będą pasować do Twoich projektów i będą od razu gotowe do użycia. Platforma Nuron sprawia, że zarządzanie parkiem narzędzi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej: podczas ładowania akumulatory Nuron automatycznie przesyłają dane dotyczące użytkowania, wykorzystania i lokalizacji narzędzi Nuron do chmury Hilti. Dzięki temu możesz łatwo kontrolować swój park narzędzi, a w razie potrzeby, zoptymalizować stan magazynowy oraz zamówić potrzebne usługi. Aby uniknąć przestojów, możesz sprawdzać stan swoich akumulatorów za pomocą ręcznej kontroli lub automatycznej, zintegrowanej funkcji diagnostycznej w usłudze zarządzania flotą Hilti. Dzięki temu zawsze wymieniasz akumulator w odpowiednim czasie i skracasz czas przestoju.
Odpowiednie narzędzia do Twoich zastosowań
Osadzanie kotew, mocowanie systemów instalacyjnych lub obróbka stali – do każdego zastosowania w przemyśle dostępne jest odpowiednie narzędzie akumulatorowe Nuron, dzięki któremu możesz w wydajny sposób realizować swoje zadania i projekty z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy:

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o dużej mocy z elektroniczną aktywną kontrolą momentu obrotowego (ATC), wyjątkowo ergonomiczna do uniwersalnego zastosowania w metalu.
Do akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22
Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22
Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – ma dwukrotnie większą prędkość cięcia, a dzięki nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo.
Do akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22
Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22
Akumulatorowa zakrętarka klasy kompaktowej z udarem stycznym, o doskonałej równowadze pomiędzy mocą, a łatwością obsługi (platforma akumulatorowa Nuron).
Do akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22
Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22
Bezpieczniej i wygodniej: akumulatorowa młotowiertarka ma zoptymalizowane funkcje obsługi i wyważony ciężar. Dla większego bezpieczeństwa pracy jest wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR). Dodatkowo do narzędzia można jednym kliknięciem podłączyć moduł odsysania pyłu.
Do akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22Przejdź teraz na platformę Nuron
Chciałbyś realizować swoje projekty dotyczący branży energetycznej i przemysłowej przy użyciu akumulatorów i narzędzi Nuron? Tutaj dowiesz się więcej na ten temat. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.
To także mogłoby Cię zainteresować:

Jeden system akumulatorów: dla ponad 70 narzędzi
Od lekkich do ciężkich zastosowań − wszystkie narzędzia Nuron mogą być zasilane tylko jedną platformą akumulatorową 22 V.
Więcej na temat kompatybilnego akumulatora
Maksymalna moc: wysoka wydajność i duża żywotność
Platforma Nuron zapewnia długą żywotność akumulatorów i wydajność narzędzi przewodowych i zasilanych benzyną, nawet w przypadku ciężkich zastosowań.
Więcej na temat mocy
Łączność: dla większej produktywności
Usługi wykorzystujące analizę danych pomagają w zarządzaniu akumulatorami oraz ułatwiają planowanie i zarządzanie narzędziami.
Więcej na temat łączności
Bezpieczeństwo pracy: ochrona Twoich pracowników
Dzięki Nuron opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.
Więcej o bezpieczeństwie pracy dzięki platformie Nuron