- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Zastosowania w branży elektrycznej

POZNAJ NAS BLIŻEJ
Godzina pełna innowacji – dostosowana do Twoich potrzeb
Jakie są Twoje najważniejsze i najczęstsze zastosowania? Jakie wyzwania napotykasz w codziennej pracy? Chcemy zaprezentować Ci najbardziej wartościowe innowacje. Dzięki temu możesz z bliska przyjrzeć się naszym urządzeniom i poznać technologie, mając obok siebie specjalistę, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Z chęcią umówimy się na spotkanie!
Innowacje Hilti w instalacjach elektrycznych
Służymy Ci pomocą – od projektu, aż po jego wykonanie
Z Hilti masz u swojego boku partnera, który od początku do końca wspiera Twoje projekty budowlane w branży elektrycznej swoimi innowacyjnymi produktami i usługami. Bez względu na to, jaką pełnisz funkcję w firmie, chcemy ułatwić Ci codzienną pracę – począwszy od usprawnionych procesów zarządzania, przez bezpieczne technologie, które chronią Twoich pracowników przed uszczerbkiem na zdrowiu, po innowacyjne urządzenia i narzędzia, zapewniające wydajną pracę na budowie.
Projekty w branży elektrycznej obejmują szeroki zakres zadań: klasyczna elektrotechnika, instalacja elektrycznych systemów grzewczych i ochrona przeciwprzepięciowa jest uzupełniona sieciami coraz bardziej złożonych systemów komunikacyjnych i sieci danych, a coraz częściej także inteligentnymi instalacjami domowymi.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na skomplikowane, wysokowydajne instalacje elektryczne, firmy z branży elektrycznej muszą zwiększyć swoją produktywność. Znalezienie i utrzymanie kompetentnych, zmotywowanych specjalistów, sprawne procesy i światowej klasy bezpieczne narzędzia pracy – pomagają osiągnąć niezbędną wydajność.
Poznaj nasze rozwiązania zapewniające szybką, precyzyjną i bezpieczną realizację projektów: od pomiarów, przez wykonywanie szczelin i przecinanie, aż po bierną ochronę przeciwpożarową i dokumentację projektową.
Nasze innowacyjne produkty i rozwiązania dla branży elektrotechnicznej obejmują wszystkie etapy pracy, od pomiarów przepustów, szczelin i cięć, aż po mocowania, bierną ochronę przeciwpożarową i pełną dokumentację.
Pomiary
Wiercenie przepustów

Młot kombi TE 60-ATC-AVR
Pragmatyk dla najwyższych wymagań
Podczas wiercenia przepustów dla kabli i korytek kablowych, potrzebne są niezawodne, mocne i bezpieczne narzędzia. Dzięki nowemu młotowi kombi Hilti TE 60, wiercisz i dłutujesz szybko, niezawodnie i niemal nie generując pyłu. Nowy, odłączany kabel pomaga uniknąć awarii: zamiast czekać na czasochłonną i kosztowną naprawę, możesz po prostu wymienić kabel. Oczywiście, młot kombi jest wyposażony w innowacyjne technologie zapewniające bezpieczeństwo pracy, takie jak ATC do aktywnej kontroli momentu obrotowego i AVR do aktywnego tłumienia wibracji.
Znajdź odpowiednie urządzenia
Wiertnica diamentowa DD 110-W
Wiercenie techniką diamentową bez pyłu i zanieczyszczeń
Otwory na wyłączniki światła i kontakty stanowią znaczną część prac w nowym budynku: w przeciętnym domu jednorodzinnym trzeba wykonania nawet około 150 otworów. Niezależnie od tego, czy wiercisz na mokro, czy na sucho, wydajnym i szybkim partnerem odpowiednim do zastosowań tego typu jest wiertnica diamentowa DD 110 Hilti. Dzięki użyciu wiertnicy, pracujesz szybko, cicho i niemal bezpyłowo – a w połączeniu z systemem zarządzania wodą Hilti WMS 100 – możesz również utrzymać idealną czystość na placu budowy.
Znajdź odpowiednie urządzeniaPraca bezpyłowa

Pył jest wszechobecny na placu budowy i wyjątkowo niebezpieczny dla pracowników: jest najczęstszą przyczyną poważnych, długotrwałych szkód na placu budowy, wyprzedzając nawet szkody spowodowane wibracjami. Ułatwimy Ci ochronę pracowników: dzięki odkurzaczom linii VC masz do wyboru wydajne, uniwersalne odkurzacze do zastosowań mokrych i suchych. Przewodowe, hybrydowe, a nawet bezprzewodowe. A nasze niezależne, przyłączane systemy odpylania nie wymagają nawet odkurzacza.
Technologie wycinania bruzd
PRECYZJA PRZY PEŁNEJ MOCY

Wycinanie bruzd w ścianach jest wyczerpujące. Wie to każdy, kto chociaż raz w życiu musiał przez dłuższy czas wykonywać tę czynność. Jednocześnie wymagana jest wysoka precyzja. W tym celu potrzebne są urządzenia, które pomimo swojej dużej mocy umożliwiają szybkie, niemal bezpyłowe i dokładne co do milimetra bruzdowanie.
Szybko i precyzyjnie dzięki laserowi: wydajna bruzdownica dla elektryków

Poręczna nawet w trudno dostępnych miejscach: szlifierka kątowa
Kompaktowa, zwrotna szlifierka kątowa AG 125-19 SE firmy Hilti w połączeniu z osłoną przeciwpyłową DC-EX 125/5"M zapewnia optymalne wsparcie podczas wycinania bruzd nawet w trudno dostępnych miejscach lub w pozycji nad głową. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu można wykonywać bruzdy o szerokości 25 mm i głębokości 28mm.
Dowiedz się więcej o szlifierce kątowej Sprawdź osłonę przeciwpyłową
Wytrzymałe tarcze diamentowe do cięcia z optymalną prędkością
Uniwersalne tarcze SPX do cięcia różnych materiałów o średnicy nawet do 150 mm. Dzięki rozmieszczeniu diamentowych segmentów cięcie jest szybkie i precyzyjne, nawet bez dużego nacisku. Ponadprzeciętna wielkość segmentów gwarantuje trwałość tarczy, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.
Dłutowanie

Szybki i prosty montaż koryt kablowych
Po bruzdowaniu, wykonuje się dłutowanie bruzd, a następnie – jeśli to konieczne – wgłębienia korygowane są za pomocą dłuta. Przy pewnych zastosowaniach i rodzajach podłoża można dłutować szczeliny bez użycia bruzdownicy czy szlifierki kątowej. Bez znaczenia na jaką metodę wycinania bruzd się zdecydujesz – używając młota kombi TE 6-A22 lub młota dłutującego TE 300-A36, zachowasz bezpieczeństwo dłutowania. Oba urządzenia są bezprzewodowe – zasila je akumulator. Pracujesz elastycznie niezależnie od lokalizacji. W każdej chwili możesz skorzystać z akumulatora innego urządzenia z tej samej platformy akumulatorowej. Utrzymujesz produktywność przez cały dzień.

Wykonywanie przepustów i usuwanie płytek
Zależy Ci na wydajności i bezpieczeństwie przy usuwaniu płytek i wykonywaniu przepustów?
Wypróbuj niezwykle wydajny młot kujący TE 500-AVR. Dzięki najniższemu poziomowi wibracji w swojej klasie wagowej, oszczędza Twoje stawy. Możliwość wymiany przewodu zasilającego, pozwala Ci wyeliminować ewentualne awarie i przestoje spowodowane pęknięciem kabla.
Cięcie
Cięcie każdego materiału

Możliwość szybkiego, precyzyjnego cięcia sprawia istotną różnicę na budowie. Od korytek kablowych, poprzez balustrady z różnych materiałów, aż po pręty gwintowane - zastosowania urządzeń tnących są tak różnorodne, jak place budowy. Dzięki narzędziom tnącym naszej platformy 22V możesz pracować elastycznie i bezpiecznie – od szlifierek kątowych po akumulatorowe pilarki tarczowe. Nasza wszechstronna szlifierka kątowa AG 125-19 SE to najsilniejsze urządzenie tnące w swojej klasie. Akumulatorowa pilarka tarczowa Hilti SCM 22-A z łatwością przecina metal, rury, blachę, metalową siatkę, szyny i profile. Dzięki tej kompaktowej pilarce możesz pracować elastycznie, szybko i z niewielką ilość generowanych iskier, nawet w trudnodostępnych miejscach pracy.
Mocowanie

Efektywne rozwiązania w zakresie montażu bezpośredniego
Systemy montażu bezpośredniego to idealny wybór, jeśli chcesz wykonać mocowania szybko, bezpiecznie i w korzystnej cenie. Dzięki zastosowaniu akumulatorowego osadzaka BX 3-ME Hilti możesz wygodnie i szybko wykonać mocowania seryjne - na przykład przy podłączaniu kanałów kablowych, kabli, skrzynek przyłączeniowych lub przyłączy światła. Smukły korpus osadzaka BX 3-ME pozwala na dotarcie nawet do trudnodostępnych przestrzeni roboczych. Ogromna zaleta bezpośredniego mocowania w trybie akumulatorowym: nie musisz przerywać pracy z uwagi na konieczność wymiany nabojów gazowych lub proszkowych. Ponadto pracujesz bez odrzutu, bezzapachowo i cicho.

Produktywne rozwiązania w zakresie podtrzymania funkcji elektrycznych
Możliwość podtrzymania funkcji elektrycznych urządzeń w przypadku pożaru ratuje życie ludzkie i pozwala na uniknięcie szkód. Elementy konstrukcyjne służące do zapewnienia podtrzymania funkcji są zwykle montowane w dużych ilościach – co oznacza, że muszą być instalowane w wydajny sposób. Nasze metalowe pałąki do przewodu X-EKB-FE MX posiadają aprobatę w zakresie podtrzymania funkcji elektrycznych i pozwalają na niezwykle szybki, prosty, a także niezawodny montaż na sufitach i ścianach.
Cięcie i zaciskanie kabli elektrycznych

Cięcie kabli elektrycznych
Cięcie kabli elektrycznych jest teraz mniej pracochłonne i bardziej bezpieczne. Dzięki akumulatorowym hydraulicznym nożycom do kabl NCT 53-A firmy Hilti przetniesz kabel Al/Cu o grubości do 50 mm, a używając nożyc NCT 85-A – nawet do 85 mm średnicy zewnętrznej. Przy pomocy NCT 25-A można także bezproblemowo przeciąć kabel ACSR z rdzeniem stalowym o grubości do 22 mm. Nożyce otwierają się automatycznie po przecięciu, a wszystkie urządzenia działają na platformie 22V.
Przejdź do akumulatorowych nożyc do kabli
Zaciskanie kabli elektrycznych
O jeden problem z kablami mniej – możesz zaciskać kable elektryczne w łatwy sposób, używając akumulatorowej hydraulicznej zaciskarki do kabli na platformie 22V. W zależności od danego zastosowania, zaciskarka trzpieniowa NCR 60-A nadaje się do kabli AL/Cu do 240 mm², natomiast zaciskarka do kabli NCR 120-A – do kabli i przewodów do 400 mm².

Narzędzie uniwersalne do cięcia i zaciskania kabli
To lekkie i kompaktowe narzędzie o sile nacisku 53 kN może zaciskać nie tylko złącza Al/Cu o przekroju do 300 mm², ale także ciąć wzmocnione stalą kable ACSR o średnicy do 21 mm. Może również przecinać kable AL/Cu o średnicy do 33 mm. Odpowiednią do danego zastosowania szczękę wymienia się jednym ruchem ręki, szybko i w nieskomplikowany sposób – i można pracować dalej!
Przejdź do narzędzia uniwersalnego NUN 54-ANasze usługi w ramach Zarządzania Flotą
W ramach naszych usługi Zarządzania Flotą coroczna inspekcja zaciskarek do kabli jest bezpłatna.
Skontaktuj się ze swoim doradcą z Hilti i zapytaj o ofertę w ramach usługi Zarządzania Flotą, dotyczącą naszych zaciskarek do kabli.

Zasilane akumulatorem nożyce do kabli do cięcia kabli aluminiowych (Al) i miedzianych (Cu) o średnicy do 50 mm.

Uniwersalne narzędzie z wymiennymi szczękami.
AKCESORIA DO ZACISKAREK I NOŻYC DO KABLI
Praca ze sprawdzonym systemem Hilti: oferujemy szczęki wymienne do naszych narzędzi uniwersalnych NUN 54-A oraz sześciokątne praski zaciskowe zgodne z DIN do zaciskarek do kabli NUN 54-A i NCR 120-A.

Szczęki wymienne
Przejście z cięcia na zaciskanie jest bardzo proste. Masz do wyboru trzy szczęki wymienne do uniwersalnego narzędzia NUN 54-A: jedna do zaciskania (NCR J SU) i dwie do cięcia kabli Al/Cu (NCR J ALCU) albo wzmocnionych stalą kabli i przewodów (NCR J ACSR).
Przejdź do szczęk wymiennych
Sześciokątne wkładki praski do zaciskania
Sześciokątne praski można wykorzystywać w zaciskarkach do kabli od 6-300 mm² do zaciskania zgodnie z normą DIN w aluminium i miedzi. Praski są oznaczone w zależności od wielkości symbolem NCR 6T NCR 12T.
Przejdź do prasek zaciskowych
Wymiana ostrzy tnących
Ostrza tnące są narażone na wysokie obciążenie. Aby można było szybko kontynuować pracę, ułatwiliśmy ich wymianę: wszystkie ostrza NBK do narzędzia uniwersalnego NUN 54-A i nożyc NCT 25-A można wymieniać samodzielnie.
Przejdź do zestawów ostrzy tnącychSystemy instalacyjne
Uziemienie i wyrównanie potencjałów

Ochrona odgromowa
Przepięcia spowodowane piorunami mogą być niebezpieczne dla budynków, sprzętu i elementów elektronicznych. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, niezbędny jest skuteczny system ochrony odgromowej, dostosowany do sytuacji i lokalnych warunków. Niezależnie od przypadku, zwieńczeniem takiego systemu jest uziemienie głębokie. Dzięki zastosowaniu naszego prostego w obsłudze narzędzia do prac wyburzeniowych TE 3000, uziemnik głęboki jest błyskawicznie wbijany w ziemię – i to przy niskim poziomie wibracji.
Znajdź odpowiednie urządzeniaRealizacja założeń przeciwpożarowych
W Hilti wiemy, że poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego tylko częściowo zależy od jakości produktu. Dopiero połączenie aktualnej wiedzy, niezawodnych i łatwych w instalacji produktów oraz obszernej dokumentacji sprawiają, że Twój projekt ochrony przeciwpożarowej jest bezpieczny. Towarzyszymy Ci na każdym z trzech etapów projektu budowlanego, od szkolenia przez odpowiednie produkty, aż po kompletną dokumentację, wspierając Cię naszym długoletnim doświadczeniem.