- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Mocowanie kabli w instalacjach elektrycznych

MOCOWANIE KABLI DO ŚCIANY, PODŁOGI I SUFITU
Szybkie mocowanie kabli, rur i kanałów kablowych
Nasze uniwersalne rozwiązania mocujące Hilti pozwalają zaoszczędzić dużo czasu i są odpowiednie do wszystkich typowych zastosowań związanych z mocowaniem kabli. Oprócz tradycyjnych metod, akumulatorowy osadzak Hilti BX 4-22 zapewnia wyjątkowe możliwości dotyczące montażu bezpośredniego.
BEZPIECZNE I SZYBKIE MOCOWANIE KABLI DO ŚCIAN I SUFITÓW
Montaż bezpośredni
Szybkie i zgodne z aprobatą bezpośrednie mocowanie kabli, rur i rurek kablowych.
Więcej o montażu bezpośrednimSzyny montażowe do kabli i obejmy do rur
Prosty i zgodny z aprobatą system montażu przewodów elektrycznych.
Więcej o szynach profilowych CIntegralność funkcjonalna
Prosty i bezpieczny montaż z zatwierdzeniem integralności funkcjonalnej w przypadku pożaru przy użyciu konwencjonalnych rozwiązań lub unikalnych metod montażu bezpośredniego.
Więcej o integralności funkcjonalnejMontaż bezpośredni
Szybki montaż bezpośredni w elektrotechnice
Za pomocą akumulatorowego osadzaka BX 4-ME-22 można sprawnie i komfortowo wykonać seryjne osadzanie gwoździ – na przykład podczas mocowania pustych kanałów w podłodze, kabli, puszek rozgałęźnych lub przyłączy oświetleniowych. Krótka przednia część osadzaka BX 4-ME-22 pozwala wygodnie dotrzeć nawet do ciasnych przestrzeni roboczych.
Akumulatorowe zasilanie oferuje także wiele korzyści w zakresie montażu bezpośredniego: nie musisz przerywać swojej pracy na wymianę nabojów gazowych lub prochowych. Poza tym osadzak zapewnia mniejszy odrzut oraz bezzapachową, bezpyłową i cichszą pracę.
MONTAŻ BEZPOŚREDNI KABLI ELEKTRYCZNYCH
Uchwyt do opaski kablowej X-ECT MX
Uniwersalny uchwyt do wszystkich rodzajów opasek kablowych o szerokości do 9 mm.
Do produktuUchwyt do wiązek kablowych X-EKB MX (02)
Mocowanie wielu kabli elektrycznych płasko na powierzchni roboczej.
Do produktuMONTAŻ BEZPOŚREDNI RUREK KABLOWYCH
Obejma do rur X-EKS MX
Plastikowa obejma do rurek instalacyjnych, z zatrzaskiem.
Obejma do rur X-EKS MXPojedynczy i podwójny uchwyt mocujący
Uchwyt do mocowania pojedynczych kabli
Pojedynczy i podwójny uchwyt mocujący Uchwyt do mocowania dwóch pojedynczych kabliStalowa taśma perforowana LB
Ocynkowane taśmy perforowane do mocowania kabli na sufitach.
Do produktuSzyny montażowe i obejmy do kabli
Bezpieczne mocowanie wszystkich przewodów elektrycznych
Jako lider innowacji w technice mocowania oferujemy wiele produktów do efektywnego montażu przewodów elektrycznych. Dzięki temu możesz w kilku etapach roboczych i zgodnie z aprobatą zamocować np. piony instalacyjne (przewody pionowe) za pomocą szyny montażowej ME-15, obejmy do rur oraz kotwy wkręcanej HUS.
Hilti jest Twoim partnerem we wszystkich kwestiach związanych z szynami montażowymi, obejmami do rur i punktami mocowania.
Ocynkowana ogniowo obejma strzemionowa ME-B
Obejma z możliwością montażu dwustronnego w przypadku mocowania kabli.
Bezpośrednio do obejmy strzemionowej ME-BKotwa wkręcana HUS3-PS 6
Mocowanie szyn bezpośrednio do ściany lub sufitu.
Bezpośrednio do kotwy wkręcanej HUS3-PS 6Integralność funkcjonalna

Szybki i prawidłowy montaż
W przypadku pożaru, w zależności od klasy budynku, przewody i kable powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej przez określony czas. Bezpieczeństwo takie zapewniają nasze metalowe uchwyty i pałąki kablowe, a także obejmy i szyny Hilti. Ich montaż na ścianie lub suficie jest wyjątkowo szybki, łatwy i niezawodny. Za pomocą montowanego na osadzaku laserowego wskaźnika rozstawu elementów mocujących - tzw. "spacer" BX-S możesz zawsze osadzać elementy z naszego portfolio BX w określonych odstępach zgodnie ze specyfikacjami.
Rozwiązania dotyczące integralności funkcjonalnej

Wygodne mocowanie nad głową przy użyciu egzoszkieletu
Zredukuj obciążenie związane z realizacją prac nad głową − egzoszkielet wspiera użytkownika, pomagając zmniejszyć ryzyko urazów, dłuższych przestojów w pracy i zwolnień lekarskich z powodu przeciążenia.
Egzoszkielet nie wymaga akumulatora ani innego źródła zasilania, dzięki czemu możesz go elastycznie używać w dowolnym miejscu.