- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Niwelator laserowy na placu budowy

Produktywna praca z użyciem niwelatorów laserowych marki Hilti
Łatwe i precyzyjne przenoszenie spadków oraz poziome i pionowe ustawianie powierzchni na placu budowy
Dzięki naszym precyzyjnym urządzeniom możesz łatwo i w dokładny sposób przenosić wysokości, niezawodnie ustawiać punkty odniesienia lub wykonywać spadki w dwóch płaszczyznach jednocześnie. Wszystkie nasze niwelatory laserowe przeznaczone są do wykonywania bardzo precyzyjnych pomiarów. Poza tym są niezwykle wytrzymałe − nawet przy realizacji prac w trudnych warunkach na budowie. Odporne na zabrudzenia, wodę i pył, a także wstrząsy czy upadek z wysokości do 1,5 metra.

Bezpieczne i niezawodne prace pomiarowe

Także na budowie może zdarzyć się nieszczęście: na przykład niwelator laserowy może się wyślizgnąć z ręki podczas przenoszenia albo może przewrócić się razem ze statywem. Takie sytuacje nie są jednak problemem dla naszych niwelatorów laserowych. Ich obudowa została specjalnie opracowana w taki sposób, aby móc niezawodnie chronić jego wrażliwe wewnętrzne mechanizmy.
Mimo tego, że technika laserowa jest bardzo czuła, nasze urządzenia po upadku działają tak samo precyzyjnie jak wcześniej. Aby mieć całkowitą pewność, wystarczy przeprowadzić pomiar testowy. Odpowiednia procedura znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia.
Korzyść dla Ciebie:
Możesz w pełni skoncentrować się na swoich zadaniach − czyli na sprawdzaniu wysokości podczas wylewania betonu, poziomowaniu szalunków lub pracach montażowych na podłogach, ścianach i sufitach.
Jednoosobowa obsługa z automatycznym samopoziomowaniem

Udoskonaliliśmy działanie naszego niwelatora laserowego, abyś mógł łatwo i precyzyjnie dokonywać pomiarów na placu budowy: detektor promienia jest jednocześnie Twoim pilotem zdalnego sterowania niwelatora laserowego. Dzięki temu nie musisz już przechodzić od jednego urządzenia do drugiego, aby wykonać pomiar. Całe zadanie wykonujesz przy użyciu detektora − bez pomocy drugiej osoby.
Poza tym niwelatory laserowe firmy Hilti posiadają funkcję automatycznego poziomowania – dla linii poziomych i pionowych oraz dla spadków. Oznacza to, że wystarczy wybrać odpowiednią funkcję na urządzeniu, a następnie ustawić detektor w żądanym miejscu docelowym. Resztą zajmie się już automatycznie niwelator laserowy. Jego płaszczyzna laserowa jest automatycznie i precyzyjnie dostosowana do detektora.
Niwelator laserowy PR 2-HS A12
Wytrzymały niwelator laserowy do prac na zewnątrz z ochroną przed uderzeniami w zakresie 360°. Do zastosowań poziomych, takich jak poziomowanie stropów czy niwelowanie podczas betonowania.
Bezpośrednio do produktuNOWOŚĆ: Niwelator laserowy PR 40-22
Wytrzymały niwelator laserowy do prac na zewnątrz z ochroną przed uderzeniami w zakresie 360°, do zastosowań w poziomie i pionie oraz z funkcją tyczenia spadków. Na przykład wyznaczanie osi przy ławie fundamentowej, tyczenie spadków w jednej płaszczyźnie (platforma akumulatorowa Nuron).
Bezpośrednio do produktuNiwelator laserowy PR 300-HV2S
Solidny niwelator laserowy do tyczenia spadków w dwóch kierunkach do prac na zewnątrz. W pionie, w poziomie i spadki w dwóch płaszczyznach. Nadaje się również do ramp parkingowych, budowy dróg i kanałów.
Bezpośrednio do produktuStatyw PRA 91
Statyw z automatyczną regulacją wysokości. PRA 91 sprawia, że poziomowanie jest prostym zadaniem, które może wykonać jedna osoba, jak np. przenoszenie wysokości i poziomowanie stropów.
Bezpośrednio do produktu
Niwelator laserowy kolejnej generacji
Prosty, wytrzymały i z technologią Nuron
Czym niwelatory laserowe Hilti kolejnej generacji różnią się od innych:
- Nieskomplikowane: Niwelatory te zapewniają maksymalną prostotę podczas wykonywania wszystkich zadań. Dzięki jednemu pilotowi zdalnego sterowania i jednemu odbiornikowi upraszczają codzienną pracę. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia wydajną pracę. Koncepcja obsługi za pomocą jednego przycisku optymalizuje procesy robocze i poprawia ogólną jakość pracy.
- Wydajne: Niwelatory laserowe z funkcją automatycznego ustawiania do zastosowania w poziomie i w pionie. Dzięki tej funkcji laser automatycznie poziomuje się względem znacznika zerowego pilota zdalnego sterowania, np. podczas wyznaczania prostoliniowości przy ławie fundamentowej
- Wytrzymałe: Dzięki nowej konstrukcji te niwelatory są mocniejsze i bardziej wytrzymałe niż kiedykolwiek wcześniej.
- Technologia Nuron: Te innowacyjne niwelatory laserowe marki Hilti umożliwiają pełną optymalizację parku narzędziowego. Wszystkie zastosowania są połączone na jednej platformie, co zwiększa wszechstronność.

To także może Cię zainteresować

Tachimetry firmy Hilti
Dzięki cyfrowym metodom pomiarowym masz większą wydajność i niższe koszty. Nasze tachimetry i tablety Hilti pomogą Ci w tym.

BIM-to-Field
Cyfrowe projektowanie z BIM pozwala na większą automatyzację na placu budowy. Dowiedz się, jak możesz z tego skorzystać.

Usługa Hilti dotycząca kalibracji
Dzięki usłudze kalibracji firmy Hilti Twoje systemy pomiarowe działają znów w precyzyjny sposób: testujemy dokładność, czyścimy urządzenie i ponownie dokonujemy odpowiednich ustawień.

Zarządzanie flotą Hilti
Zarządzanie flotą Hilti to coś więcej niż tylko leasing narzędzi. Dzięki stałej miesięcznej opłacie możesz pracować przy użyciu profesjonalnie zarządzanego sprzętu.