Niwelator laserowy PR 40-22
Nowy produktProdukt #r19751228
Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, z automatycznymi funkcjami do wykonywania prac przy dużych odległościach: poziomowania, wyrównywania, wykonywania spadków i ustawiania pod kątem prostym (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność: ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: ±5(± 8.7%) °
Udostępnij
Klienci wyszukali także wyznaczanie spadku, laser, nowości lub Nuron
Właściwości
- Łatwość użycia – konstrukcja z jednym przyciskiem pozwala na obsługiwanie przez jedną osobę, umożliwiając konfigurowanie funkcji automatycznych z odległości 300 metrów wokół lasera
- Pilot zdalnego sterowania /detektor promienia „2 w 1” – uniwersalne urządzenie PRA 400 wykrywa wiązkę lasera obrotowego z odległości 800 m, wyświetla wartości przesunięcia i umożliwia sterowanie automatycznymi funkcjami niwelatora laserowego, pomagając wykonać skomplikowane tyczenie
- Szybsze wykonywanie prac – funkcje automatycznego ustawiania w pionie, cyfrowego wprowadzania wartości spadku oraz sprawdzania wartości nachylenia ułatwiają i przyspieszają tyczenie
- Wytrzymały i odporny na upadki – nowy aluminiowy rdzeń, przepustnica wewnętrzna, amortyzująca głowica/rękojeści oraz stopień ochrony IP66 pomagają utrzymać dokładność lasera w trudnych warunkach na miejscu pracy
- Inteligentne funkcje dzięki platformie Nuron – inteligentne śledzenie sprzętu, wskazanie żywotności akumulatora oraz wspólna platforma akumulatorowa pomagają zoptymalizować park elektronarzędzi i obniżać koszty
Aplikacje
- Poziomowanie – deskowania, beton, wykopy, przenoszenie wysokości itp.
- Ustawianie w pionie – przenoszenie linii budynku, wyrównywanie kolumn, fasad, pionowych deskowań itp.
- Wykonywanie spadków – rampy, parkingi i rurociągi
- Ustawianie pod kątem prostym przy wykonywaniu deskowań
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.