Moduł wymienny SPX-L
Najwytrzymalszy moduł wymienny X-Change do wiercenia rdzeniowego we wszystkich rodzajach betonu
- Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 160
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
ultimate
Klienci szukali również wiertła diamentowe, koronki, diament, wiertło koronowe or wiercenie w betonie.
Wybierz opcję
Średnica
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 467,66 PLN
Dane techniczne
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160
Materiał podłoża
Beton
Tryb wiercenia
Ze statywu
Warunki pracy
Na mokro
Segmenty spawane laserowo
Tak
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X (średnica 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko płaskiego śrubokrętu
- Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jednym korpusem z kilkoma modułami (moduł wymienny X)
- Korpus wiertła X-Change może być używany przez okres eksploatacji kilku modułów
Zastosowania
- Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, we wszystkich rodzajach betonu
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.