Wymienny korpus wiercący
Nowy produktProdukt #r6714030
Rura do modułu x-change
- Zastosowanie z: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, wiercenie w betonie, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Moduł wymienny Hilti X-Change (średnica 52 do 250 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko płaskiego śrubokrętu
- Zablokowane wiertło diamentowe można szybko uwolnić przy znacznie mniejszym ryzyku uszkodzeń niż w przypadku konwencjonalnych wierteł koronowych (moduł wymienny X)
- Łatwe usuwanie zablokowanego rdzenia z rury poprzez odłączenie modułu (moduł wymienny X)
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu wierteł diamentowych jedną rurą z kilkoma modułami (moduł wymienny X)
- Rura wiertła X-Change może być używana przez okres eksploatacji kilku modułów
Aplikacje
- Wiercenie wiertłami diamentowymi na mokro lub na sucho
- Z ręki lub statywu