Głowica TE-Y RD do osadzania prętów uziemiających
Głowica do osadzania prętów uziemiających z wykorzystaniem elektronarzędzi SDS Max (TE-Y)
- Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
- Zastosowanie: Osadzanie prętów i kołków
- Materiał podłoża: Ziemia
premium
Klienci szukali również adapter, pręty, dłutowanie, wyburzanie or młoty.
Wybierz opcję
Średnica wewnętrzna
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 27 mm
Średnica zewnętrzna
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 42 mm
Wewnętrzna długość cylindra
- 30 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 326,40 PLN
Dane techniczne
Końcówki mocujące
TE-Y (SDS Max)
Zastosowanie
Osadzanie prętów i kołków
Materiał podłoża
Ziemia
Klasa produktu
Premium
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Większa niezawodność – te głowice do osadzania prętów uziemiających są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Możliwość kilkurazowego zastosowania
- Do dużych obciążeń
- Z dużą podkładką o średnicy 34 mm
Zastosowania
- Osadzanie w gruncie prętów uziemiających obwody elektryczne
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Max (TE-Y)
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.