Akumulatorowy młot dłutujący TE 500-22
Nowy produktProdukt #r13250321
Akumulatorowy młot wyburzeniowy i dłutujący SDS Max (TE-Y) wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji AVR, przeznaczony do dłutowania w betonie lub murze (platforma akumulatorowa Nuron)
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-Y (SDS Max)
- Masa korpusu urządzenia: 6 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także młot, TE 500, wyburzanie lub Nuron
Właściwości
- Bezkompromisowa wydajność akumulatorowa – rewolucyjne akumulatory Nuron zapewniają moc, która pozwala zwiększyć produktywność oraz uzyskać niezależność od innych źródeł zasilania
- Większa moc, większe możliwości – młoty dłutujące TE 500-22 mogą wykonywać cały zakres zadań w porównaniu do sieciowych młotów wyburzeniowych
- Mniejsze zmęczenie pracownika – aktywny system tłumienia wibracji (AVR) pomaga zminimalizować narażenie na wibracje, a także chronić zdrowie oraz skracać przerwy w pracy
- Praktycznie bezpyłowe wyburzanie – przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy w przypadku korzystania z systemu odsysania pyłu DRS-B podłączonego do kompatybilnego odkurzacza Hilti
- Na platformie akumulatorowej Nuron dostępne są bezprzewodowe młoty wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów Nuron, wysokowydajnym dłutom oraz szerokiej gamie usług
Aplikacje
- Wyburzanie ścian betonowych i murów
- Usuwanie płytek i tynków
- Rozluźnianie ziemi po zagęszczaniu
- Żłobienie rowków, kanałów pod rurociągi lub wykonywanie przejść rurociągów przez ściany i podłogi

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.