Dłuta szpachlowe TE-Y FS
Nowy produkt PremiumProdukt #r1485
Bardzo ostre dłuta szpachlowe SDS Max (TE-Y) do usuwania posadzek i powłok przy użyciu urządzeń do wyburzania
- Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
- Szerokość: 150 mm
- Klasa produktu: Premium
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowane, wydajne dłuto szpachlowe – zaostrzone, elastyczne ostrze szybciej podcina materiał, natomiast sfazowana krawędź płytki zapobiega przywieraniu materiału
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta szpachlowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z usuwaniem powierzchni i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
Aplikacje
- Usuwanie posadzek i powłok, takich jak linoleum, płytki winylowe (PCV), laminat lub kleje
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Max (TE-Y)
- Głowica tnąca (maks. średn. 150 mm)
- Kruszenie, oczyszczanie, żłobienie