Młot dłutujący TE 500-AVR SDS-Max
Nowy produktProdukt #r7770032
Uniwersalny młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do lekkiego dłutowania w betonie i murze, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-Y (SDS Max)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 6.3 kg
Klienci wyszukali także Wyburzanie ścian, Bosch GSH 5, Młot kujący do ścian, Młot kujący lub Młot dłutujący
- Duża uniwersalność zapewniająca szerokie możliwości wykonywania prac związanych z dłutowaniem
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Duża wytrzymałość oraz długa żywotność ze względu na oddzielne komory smarowania
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
- Opcjonalny układ odsysania TE DRS-B odprowadza do 95% pyłu
- Dłutowanie w betonie i murze
- Wykonywanie przepustów pod kable w ścianach oraz sufitach
- Naprawy i modernizacja budynków
- Powiększanie otworów
- Lekkie dłutowanie w betonie lub murze

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi TE SH-B, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.7 MB ]