Szpicaki z trzpieniem o przekroju wielokątnym, do szybkiego wykonywania prac wyburzeniowych w betonie i murze przy użyciu młota wyburzeniowego trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w zacisk

  • Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Klasa produktu: Ultimate
ultimate

Wybierz opcję

Długość
  • 400 mm
  • 500 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 4 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 563,38 PLN

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-H (Hilti HEX 28)
Klasa produktu
Ultimate

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Samoostrząca część robocza – jednym dłutem można pracować wydajniej i przez dłuższy czas, brak konieczności ostrzenia lub ponownego hartowania (zalecana minimalna głębokość penetracji 5 cm / 2")
  • Mniejsze ryzyko zakleszczania się – innowacyjny falisty kształt zmniejsza powierzchnię kontaktu bocznego i umożliwia skuteczne usuwanie pyłu
  • Bardzo wytrzymałe – utwardzanie indukcyjne zapewnia tym dłutom wysoką odporność na grzybkowanie, zużycie i wyginanie
  • Szybsze wyburzanie – specjalny kształt trzpienia powoduje, że w betonie powstają większe, głębsze pęknięcia, przez co znacznie przyspiesza wykonywanie prac
  • Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach wyburzeniowych i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji

Zastosowania

  • Wyburzanie betonu, cegły lub pustaka ceramicznego
  • Wykonywanie nowych otworów w dowolnym miejscu płyty
  • Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w zacisk

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.