Elektryczny młot udarowy do ciężkich prac TE 3000-AVR
Nowy produktProdukt #r11668382
Wyjątkowo mocny młot dłutujący do dużych obciążeń, do wyburzania betonu, cięcia asfaltu, prac ziemnych oraz montażu uziomów
- Kierunek pracy: Podłoga
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-H (Hilti HEX 28)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 27.1 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także wyburzenia, ciężki młot, kucie lub młot wyburzeniowy
Właściwości
- Zwiększona wydajność – młot TE 3000 zapewnia teraz moc wyburzeniową porównywalną z młotami pneumatycznymi o masie 45 kg
- Łatwiejsze użycie – masa zmniejszona o 10% oraz nowy górny uchwyt ułatwiają kontrolowanie oraz transportowanie młota udarowego
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) – młot udarowy z systemem tłumienia wibracji, z dwiema całkowicie odsprzężonymi od obudowy rękojeściami, poziom wibracji obniżony o 10% w porównaniu do poprzedniego modelu TE 3000
- Nowa konstrukcja uchwytu narzędziowego – przystosowana do nowych dłut Hilti TE-H
- Praktycznie bezobsługowy, silnik bezszczotkowy i trzy odseparowane komory smarowania ograniczają występowanie awarii i wydłużają żywotność
Aplikacje
- Wyburzanie żelbetowych płyt i fundamentów
- Skuwanie/cięcie asfaltu podczas budowy dróg, układania rurociągów i napraw nawierzchni
- Skuwanie betonu w celu renowacji konstrukcji, przedłużania płyt, wzmacniania zbrojenia oraz napraw
- Kopanie, wykopy i ubijanie w skale, twardej glinie oraz inne prace ziemne w glebie o dużej gęstości
- Montaż uziomów w twardej glebie w celu bezpieczniejszego instalowania prętów uziemiających bez użycia drabiny (wymagany opcjonalny przyrząd do osadzania uziemienia TE-H PD)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.