Szpicaki TE-H SM
Nowy produkt StandardProdukt #r10692932
Szpicaki do dłutowania/kruszenia betonu i muru przy użyciu młota wyburzeniowego trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w zacisk
- Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
- Długość: 400 mm
- Klasa produktu: Standard
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Bardzo wytrzymałe – utwardzanie indukcyjne zapewnia tym dłutom wysoką odporność na grzybkowanie, zużycie i wyginanie
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach wyburzeniowych i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
Aplikacje
- Kruszenie lub podkuwanie betonu, cegły lub pustaka ceramicznego
- Wykonywanie płytkich wgłębień w dowolnym miejscu płyty
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w zacisk