Wstępnie zmontowany łącznik kabłąkowy MT-ES-40 FL OC
Łącznik szyny MT-ES-40 FL OC #2399681
Łącznik kabłąkowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do łączenia końców szyn montażowych MT (MT-40, 50, 60, 40D), do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Klienci szukali również MT Lightspeed.
Wybierz opcję
Paczka
- 14 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
14
Cena netto po rabacie
1 161,02 PLN
82,93 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne

Skład materiału
S235JR, Q235B
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Moment dokręcający
40 Nm
Ciężar
1.01 kg
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
- Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
- Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy zabezpiecza przed wilgocią i korozją chemiczną
Zastosowania
- Przedłużanie szyn montażowych MT poprzez łączenie ich końców
- Montaż metalowych stelaży do konstrukcji wsporczych MEP, gdy są wymagane większe rozpiętości lub zwiększone odległości od podłogi/stropu
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych