REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Wstępnie zmontowany łącznik kabłąkowy MT-ES-40 FL

Łącznik szyny MT-ES-40 FL #2399669

Łącznik kabłąkowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do łączenia końców szyn montażowych MT (MT-40, 50, 60, 40D)

  • Skład materiału: S235JR, Q235B
  • Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
  • Grubość materiału: 4 mm

Klienci szukali również MT Lightspeed.

Wybierz opcję

Paczka
  • 14 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
14
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

1 027,74 PLN

73,41 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

10_IS_MT-ES-40 FL_0001 (3658301)
Skład materiału
S235JR, Q235B
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Moment dokręcający
30 Nm
Ciężar
1.07 kg

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
  • Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
  • Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
  • Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
  • Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, biblioteki BIMCAD oraz programy z rodziny Revit® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie

Zastosowania

  • Przedłużanie szyn montażowych MT poprzez łączenie ich końców
  • Montaż metalowych stelaży do konstrukcji wsporczych MEP, gdy są wymagane większe rozpiętości lub zwiększone odległości od podłogi/stropu
  • Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków