Łącznik szynowy MT-C-T/2 FL OC
Nowy produktProdukt #r21345814
Węzeł ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock do montażu szyn montażowych w konstrukcję o kształcie litery T, do stosowania na zewnątrz przy małym poziomie zanieczyszczeń
- Skład materiału: S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
- Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
- Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy zabezpiecza przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Tworzenie połączeń w kształcie litery T między dwiema lub trzema szynami MT
- Montaż metalowych stelaży 2D do konstrukcji wsporczych MEP
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych