MT-CC-40/50 FL OC Wstępnie zmontowany łącznik typu U
Nowy produktProdukt #r21345794
Łącznik mostkowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do krzyżowego łączenia szyny z szyną przy stosowaniu szyny montażowej MT, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Q235B
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
- Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
- Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
- Uniwersalny i wszechstronny – kompatybilny z wieloma profilami szyn montażowych, do wielu zastosowań z mniejszą ilością części
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Krzyżowe łączenie szyny montażowej z inną szyną
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych