Wstępnie zmontowany łącznik kątowy MT-C-LL2 FL
Nowy produktProdukt #r21344702
Wydłużony łącznik o kącie prostym z wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do montażu konstrukcji z szyn montażowych do małych obciążeń
- Skład materiału: S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
- Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
- Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, biblioteki BIMCAD oraz programy z rodziny Revit® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Tworzenie połączeń w kształcie litery L między dowolnymi szynami MT
- Montaż metalowych stelaży 2D do konstrukcji wsporczych MEP, takich jak trapezy
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków