Wstępnie zmontowana stopa MT-B-O2 FL OC
Nowy produktProdukt #r21344693
Łącznik ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do kotwienia lekkich konstrukcji z szyn montażowych do betonu i stali, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybszy montaż – wstępnie zmontowane z zamkiem Hilti MT Fast-Lock, najszybszy sposób montażu modułowego systemu podpór z mniejszą liczbą etapów
- Uproszczone zarządzanie stanami magazynowymi – wstępny montaż znacznie zmniejsza łączną ilość elementów MT, ułatwiając kupowanie, używanie i przechowywanie
- Stała jakość mocowania – wstępny montaż eliminuje dodatkowe czynności, pomagając zredukować błędy montażowe, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo montażu
- Regulowana – otwór wzdłużny na kotwę ułatwia ustawianie i mocowanie stopy
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
Aplikacje
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Kotwienie metalowych konstrukcji stelaży i konstrukcji wsporczych MEP, do średnich obciążeń, do podłoża
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych