Płytka adaptera MT-FPS
Nowy produktProdukt #r17483171
Płytka adaptera do mocowania podpór rur innych firm do belek Hilti MT
- Skład materiału: S355JR
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy, 70 µm – DIN EN ISO 1461
- Grubość materiału: 7,75 mm/0,31 cala
Udostępnij
Właściwości
- Płytki dystansowe zastępują dolną półkę stalowego dźwigara, co pozwala na stosowanie konwencjonalnych systemów mocowania podpór rur
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Pomaga znacznie zwiększyć zakres rozszerzalności cieplnej podpór rur MP-PS na belkach MT
- Łatwy montaż – mocowanie do belek MT w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących MT-TFB
Aplikacje
- Mocowanie rur do konstrukcji wsporczej MT przy użyciu systemów montażowych przystosowanych do belek dwuteowych
- Odpowiedna do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych