Stopa kątowa MT-B GL AB OC
Nowy produktProdukt #r16581905
Stopa kątowa do dużych obciążeń, do stężeń, podpór o dużej rozpiętości lub pochyłych powierzchni, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 10 mm
Udostępnij
Właściwości
- Większa nośność – więcej punktów połączeń śrubowych i wytrzymalsza konstrukcja niż w przypadku dotychczasowych stóp Hilti
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Montaż belek MT-80, MT-90 i MT-100 na nachylonych powierzchniach stalowych
- Mocowanie belek MT-80, MT-90 i MT-100 pod kątem w zakresie +/- 90 stopni przy wykonywaniu stężeń lub podpór o dużej rozpiętości
- Mocowanie do podłogi pojedynczych podpór rur do dużych obciążeń


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.