Stopa do dużych obciążeń MT-B-GL O4C OC
Nowy produktProdukt #r14359628
Łącznik do kotwienia konstrukcji 3D, do dużych obciążeń, wykonanych z belek MT-90 do betonu, do stosowania w środowiskach zewnętrznych o małym lub umiarkowanym stopniu zanieczyszczeń (C3)
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 3 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, modułowe stopy słupka pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Kompletne rozwiązanie Hilti – pasuje do rozwiązań firmy Hilti do kotwienia, umożliwiając tworzenie zintegrowanych modułowych konstrukcji nośnych
Aplikacje
- Mocowanie belek MT-90 do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Kotwienie metalowych konstrukcji stelaży i konstrukcji podporowych MEP, do dużych obciążeń, do podłoża
- Odpowiednia do środowisk zewnętrznych o małym do umiarkowanego stopniu zanieczyszczeń (C3)


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.