Regulowana konsola prowadząca do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT

  • Skład materiału: S280GD+ZM300
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
  • Grubość materiału: 5 mm

Klienci szukali również punkt stałyobejma punktu stałego or instalacja rur.

Wybierz opcję

Paczka
  • 8 szt.
  • 10 szt.
  • 12 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 034,24 PLN

Dane techniczne

Skład materiału
S280GD+ZM300
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
5 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwiejszy montaż – otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie podpory rury
  • Elastyczność stosowania – odpowiednia do każdego podpory rury Hilti MP w konfiguracji stojącej
  • Bezpieczniejsze miejsca pracy – unikanie spawania i wiercenia
  • Montaż w jednej operacji roboczej – szybsze i łatwiejsze mocowanie przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT

Zastosowania

  • Mocowanie podpór rury MP-PS do belek modułowych MT ograniczające ruch do przesuwania osiowego i podnoszenia w pionie
  • Zalecana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.