Śruba gwintująca MT-TFB OC
Nowy produktProdukt #r12283785
Śruba gwintująca do stosowania podczas montażu konstrukcji z belek MT, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal o wysokiej wytrzymałości
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy wielowarstwowy, przeznaczony do kategorii środowiska C3 wg EN ISO 9223
- Ciężar: 0.03 kg
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Montaż w jednym kroku – nie wymaga nakrętki
- Możliwość stosowania z modułem dostosowującym moment obrotowy – przy użyciu akumulatorowej zakrętarki z udarem można szybko dokręcać śruby z właściwym naprężeniem wstępnym (wymagana odpowiednia zakrętarka i moduł SI-AT)
- Uniwersalna – odpowiednia do wszystkich belek i łączników MT
- Odporność na korozję – zabezpieczenie przed korozją powodowaną przez wilgoć i chemikalia
Aplikacje
- Łączenie wszystkich pasujących elementów osprzętu z belkami MT
- Montaż metalowych konstrukcji stelaży poprzez mocowanie pasujących łączników MT
- Bezpośrednie mocowanie profili i szyn montażowych MT do belek MT lub dowolnych belek MT do MT-80
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych