MT-70 OC Belka
Nowy produktProdukt #r12218946
Profil zamknięty do dużych obciążeń, do stosowania z elementami MT-TFB na zewnątrz
- Skład materiału: Stal S350 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowo-magnezowa, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 2,75 mm
Udostępnij
Właściwości
- Ekonomiczne – duży stosunek obciążenia do ciężaru sprawia, że belki MT są wydajniejszą alternatywą dla spawania praktycznie wszystkich konstrukcji podporowych MEP i konstrukcji modułowych do dużych obciążeń
- Łatwość stosowania – zoptymalizowane działania logistyczne oraz na budowie, a także prostota montażu
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do innowacyjnej śruby gwintującej MT, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT, a także eliminująca konieczność stosowania nakrętek
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do podłogi, takie jak konstrukcje ramowe oparte na słupkach
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do stropu, takie jak podwieszane trapezy
- Konsole ścienne do cięższych rur
- Modułowe konstrukcje 3D do podpierania rur, kanałów i korytek kablowych
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych