Łącznik o dużej rozpiętości do prętów gwintowanych MT-FTR-LS OC
Nowy produktProdukt #r13769319
Łącznik do szyn montażowych, z powłoką odporną na korozję, do stężania modułowych konstrukcji nośnych przy dużych rozpiętościach, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Duża nośność – umożliwia stężanie prętów gwintowanych w celu zwiększenia sztywności przy dużych rozpiętościach
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Stężanie modułowych konstrukcji nośnych o dużych rozpiętościach