Łącznik kątowy o dużej rozpiętości MT-AB-LS OC O (do stosowania na zewnątrz)
Nowy produktProdukt #r13769318
Wspornik kątowy, z powłoką odporną na korozję, do modułowych konstrukcji nośnych o dużych rozpiętościach
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także łącznik kątowy, system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Duża nośność – umożliwia stężanie prętów gwintowanych w celu zwiększenia sztywności przy dużych rozpiętościach
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Modułowe konstrukcje nośne o dużych rozpiętościach