Płyta rozkładu obciążeń MT-B-LDP S
Nowy produktProdukt #r13751846
Mała płyta rozkładu obciążeń, do montażu kanałów wentylacyjnych, rurociągów lub korytek kablowych na dachach płaskich
- Skład materiału: Aluminium, Guma EPDM
- Wykończenie powierzchni: nie dotyczy
- Grubość materiału: 2,75 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także big foot lub płyta rozkładu obciążeń
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do dachowych instalacji wentylacyjnych oraz innych modułowych systemów podpór
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, nakrętek szynowych MQM i MRN, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Łatwiejsze manewrowanie i transport w porównaniu z prefabrykowanymi spawanymi konstrukcjami stalowymi
- W zestawie płyta antypoślizgowa i tłumiąca wibracje
- Nadaje się do zastosowań zewnętrznych, dzięki cechom, takim jak aluminiowa stopa, które zapewniają zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne
Aplikacje
- Montaż kanałów wentylacyjnych, rurociągów i korytek kablowych na dachach płaskich
- Odpowiednia do stosowania na zewnątrz


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi MT-B-LDP-S, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 6.6 MB ]