Łącznik kabłąkowy MT-ES-60 OC (do stosowania na zewnątrz)
Nowy produktProdukt #r13701120
Łącznik kabłąkowy ocynkowany ogniowo (HDG) do łączenia końców szyn montażowych MT-60
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, łączniki kabłąkowe pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji modułowych do przyszłych wymagań podpór MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Przedłużanie szyn montażowych MT-60 poprzez łączenie ich końców
- Montaż metalowych stelaży do konstrukcji podporowych MEP, gdy są wymagane większe rozpiętości lub zwiększone odległości od podłogi/stropu
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych