Wspornik kątowy MT-AB-L 45 OC
Nowy produktProdukt #r12283975
Wspornik kątowy 45 stopni do kotwienia odciągów konstrukcji z szyn montażowych MT-40 i MT-50 do betonu, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Część kompletnego rozwiązania Hilti – pasuje do naszych rozwiązań do montażu bezpośredniego oraz kotwienia
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Usługi inżynierskie i obliczeniowe – przy projektach o większym stopniu złożoności można skorzystać z porad i usług obliczeniowych oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
Aplikacje
- Kotwienie szyn montażowych MT-40 lub MT-50 do betonu pod kątem 45 stopni w celu wykonywania stężeń bocznych
- Stężenia boczne lekkich metalowych stelaży i konstrukcji podporowych MEP
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych