Regulowana złączka do odciągów MT-AB-G T OC
Nowy produktProdukt #r12283777
Regulowana złączka do odciągów, do montażu konstrukcji z belek MT, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, metalowe konstrukcje modułowe można dostosowywać do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Usługi inżynierskie i obliczeniowe – przy projektach o większym stopniu złożoności można skorzystać z porad i usług obliczeniowych oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
Aplikacje
- Tworzenie połączenia przegubowego między dwoma belkami MT
- Stężenia metalowych stelaży i konstrukcji podporowych MEP
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych