Płyta wielowarstwowa MT-P-GXL S1 OC
Nowy produktProdukt #r12283772
Płyta wielowarstwowa do dużych obciążeń, do mocowania konstrukcji z belek do dźwigarów, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 12 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – cztery otwory wzdłużne na kotwy ułatwiające ustawianie
- Nie wymaga wiercenia, spawania ani kotwienia – modułowe stopy zaciska się wokół stalowej belki bez konieczności bezpośredniego mocowania
- Usługi inżynierskie i obliczeniowe – przy projektach o większym stopniu złożoności można skorzystać z porad i usług obliczeniowych oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Montaż zacisku wielowarstwowego wokół stali konstrukcyjnej w celu mocowania stóp MT (wymagany pręt gwintowany)
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MT-B-GXL S1-S3, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 13 MB ]