Stopa do obciążeń 3D MT-B-O4 OC
Nowy produktProdukt #r12283763
Łącznik do kotwienia konstrukcji szyn montażowych w warunkach obciążeń 3D do betonu i stali, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 8 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Regulowana – cztery otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie stopy
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, modułowe stopy słupka pozwalają na dostosowywanie konstrukcji z szyn nośnych do przyszłych wymagań podpór MEP
- Część kompletnego rozwiązania Hilti – pasuje do naszych rozwiązań do montażu bezpośredniego oraz kotwienia
Aplikacje
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Kotwienie metalowych konstrukcji stelaży i konstrukcji podporowych MEP do podłoża, gdy jest wymagana wytrzymałość na naprężenia 3D
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.