Łącznik kabłąkowy MT-ES-70 OC
Nowy produktProdukt #r12283757
Łącznik kabłąkowy do łączenia końców belek MT-70 lub MT-80, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, łączniki kabłąkowe pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji modułowych do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Przedłużanie belek MT-70 lub MT-80 poprzez łączenie ich końców
- Montaż metalowych stelaży do konstrukcji podporowych MEP, gdy są wymagane większe rozpiętości lub zwiększone odległości od podłogi/stropu
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych