Konsola kątowa MT-C-GS OC
Nowy produktProdukt #r12283751
Łącznik kątowy do konstrukcji z szyn montażowych do dużych obciążeń 3D, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 3 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
- Elastyczna – może być także stosowana jako stopa oraz mocowana kotwami Hilti lub przy użyciu osadzaków DX
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Połączenia pod kątem prostym między lub belkami MT i szynami montażowymi
- Montaż metalowych konstrukcji stelaży do konstrukcji podporowych MEP, gdy jest wymagana wytrzymałość na naprężenia 3D
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych