Łącznik kabłąkowy MT-ES-40
Nowy produktProdukt #r12283697
Łącznik kabłąkowy do łączenia końców szyn montażowych MT (MT-40, 50, 60, 40D)
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Ocynk wstępny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Przedłużanie szyn montażowych MT poprzez łączenie ich końców
- Montaż metalowych stelaży do konstrukcji podporowych MEP, gdy są wymagane większe rozpiętości lub zwiększone odległości od podłogi/stropu
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków