Podkładka LW M16
Nowy produktProdukt #2185343
Podkładka zabezpieczająca
- Skład materiału: Stal C 60 – DIN EN 10132-3
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Średnica wewnętrzna – DI: 16.4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Niezawodne blokowanie śruby zapobiega odkręceniu na skutek silnych wibracji
- Wielokrotnego użytku (maks. 3x)
- Stały moment dokręcania oraz współczynniki tarcia zapewniające wyższą niezawodność
Aplikacje
- Stosowane z prętem gwintowanym M16 gwintowanych do mocowania płyt warstwowych do stali