MT-50 U Szyna montażowa
Nowy produktProdukt #r18049658
Szyna montażowa (bez szczelin/otworów)
- Skład materiału: S280GD
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 2,75 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT-Double channels lub MT
Właściwości
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Powietrznoszczelne szyny montażowe – idealne do budowy ram modułowych w centrach danych, zwłaszcza do oddzielania korytarzy gorących/zimnych
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowane do podłogi konstrukcje wsporcze MEP w centrach danych, np. do oddzielania korytarzy gorących/zimnych
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków