MT-60D OC Podwójna szyna montażowa
Nowy produktProdukt #r18049654
Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: S280GD
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 2,75 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT-Double channels lub MT
Właściwości
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Odporność na korozję – powłoka cynkowo-magnezowa zapewnia szynie montażowej MT odporność na wilgoć i korozję chemiczną bez dodatkowej obróbki, nawet ciętych krawędzi
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Połączenia ciężkich rur po obu stronach szyny w trapezie
- Ruszty instalacyjne MEP do zastosowań ponad głową
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych