MT-20 OC Profil
Nowy produktProdukt #r12218897
Lekki profil szyny montażowej, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowo-magnezowa, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 1,75 mm
Udostępnij
Właściwości
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość stosowania – zoptymalizowane działania logistyczne oraz na budowie, a także prostota montażu
- Ekonomiczne rozwiązanie do prostych trapezów z prętami gwintowanymi
- W pełni pasuje do systemu MT – możliwość bezpośredniego montażu na belkach MT
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Trapez do podpierania rur, kanałów i korytek kablowych
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych