Akcesoria instalacyjne
Izolacja akustyczna, wkładki, zaślepki, cynk w sprayu i inne
31 Produkty
Filtr

- Opis
- Zaślepka szyny do zakrywania końców szyn montażowych Hilti MM
- Skład materiału
- Polipropylen (PP)
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Zaślepka szyny do zakrywania końców szyn montażowych Hilti MQ
- Skład materiału
- Element z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-20
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-30
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-40 i MT-50
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-60
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka belki do belek MT-70
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka belki do belek MT-80
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka belki do belek MT-90
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka belki do belek MT-100
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy


- Opis
- Zaślepka belki zwiększająca bezpieczeństwo i poprawiająca estetykę końców belek MI oraz MIQ
- Skład materiału
- Moplen EP 240H

- Opis
- Wkładka gumowa
- Aprobaty/atesty
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Skład materiału
- EPDM
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Wkładka gumowa z zatrzaskiem, do obniżania poziomu hałasu w konstrukcja podporowych instalacji HVAC
- Skład materiału
- EPDM
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy



- Opis
- Taśma izolacyjna z EPDM, do zapewniania separacji galwanicznej oraz umiarkowanej izolacji akustycznej w podporach rur MP-PS
- Odporność ogniowa (tak/nie)
- Nie
- Odporność na temperaturę
- -20 - 100 °C
- Skład materiału
- EPDM, Warstwa samoprzylepna, Wkładka zwalniająca

- Opis
- Silikonowa taśma izolacyjna, do zapewniania separacji galwanicznej oraz umiarkowanej izolacji akustycznej w podporach rur MP-PS
- Odporność ogniowa (tak/nie)
- Nie
- Odporność na temperaturę
- -20 - 210 °C
- Skład materiału
- Silikon, Warstwa samoprzylepna, Wkładka zwalniająca

- Opis
- Taśma izolacyjna z włókna szklanego, do zapewniania separacji galwanicznej w podporach rur MP-PS
- Odporność ogniowa (tak/nie)
- Nie
- Odporność na temperaturę
- -20 - 500 °C
- Skład materiału
- Włókno szklane o niskiej przewodności elektrycznej, z teksturą, Warstwa samoprzylepna

- Opis
- Silikonowa taśma izolacyjna do późniejszego wkładania w obejmy do rur
- Skład materiału
- Guma silikonowa
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy
- Odporność na temperaturę
- -60 - 200 °C

- Opis
- Ocynkowana ogniowo rura ze stali gatunku 4.6 stosowana jako element pomocniczy do wielu różnych zastosowań
- Skład materiału
- Stal klasy 4.6
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Izolacja
- Bez

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie zestaw do izolacji akustycznej, do szyn montażowych MQ
- Redukcja hałasu
- 10 dB (A)
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111, Guma EPDM
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie zestaw do izolacji akustycznej, do łączenia płyt podstawy z szynami montażowymi MQ
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111, Guma EPDM
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie tłumik do różnych zastosowań
- Redukcja hałasu
- 18 dB (A)
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia ściskające
- Skład materiału
- Łącznik: stal ocynkowana chromianowana, Materiał izolacyjny: EPDM
- Odporność całkowita
- Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany łącznik izolujący/tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia rozciągające
- Redukcja hałasu
- 11 dB (A)
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM
- Odporność całkowita
- Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego

- Opis
- Ocynkowana galwanicznie rura gwintowana ze stali gatunku 4.6 stosowana jako element pomocniczy do wielu różnych zastosowań
- Skład materiału
- Stal klasy 4.6
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Rodzaj materiału podłoża
- nie dotyczy

- Opis
- Uniwersalna płytka zmniejszająca tarcie, do stosowania między rurami a belkami MT
- Skład materiału
- PA66-GF30 (stabilizowany promieniami UV)
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Dziurkownica do blach umożliwiająca wykonanie równocześnie dwóch otworów w arkuszu blachy trapezowej
- Skład materiału
- Żeliwo ciągliwe
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Rodzaj materiału podłoża
- nie dotyczy

- Opis
- Narzędzie do wybijania otworów w profilach ścianek z płyt gipsowo-kartonowych/profilach/profilach słupkowych
- Skład materiału
- Aluminium EN AC-43000 – DIN EN 1706
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Narzędzie umożliwiające łatwe cięcie prętów gwintowanych o różnych średnicach
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Cynk w sprayu do zabezpieczania odsłoniętej stali przed korozją
- Skład materiału
- Cynk (> 90%)
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Pasta uszczelniająca
- Pojemność puszki / naboju
- 310 ml
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy
- Rodzaj materiału podłoża
- nie dotyczy

- Opis
- Prefabrykowana konstrukcja dachowa do mocowania dachowych central wentylacyjnych
Brak danych technicznych