Rury gwintowane GR-G-F – klasa stali 4.6 (ocynk ogniowy)
Nowy produktProdukt #r2953
Ocynkowana ogniowo rura ze stali gatunku 4.6 stosowana jako element pomocniczy do wielu różnych zastosowań
- Skład materiału: Stal klasy 4.6
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Długość – L: 1000 mm
Udostępnij
Właściwości
- Uniwersalne, mogą być używane do różnych zastosowań montażowych
- Możliwość docięcia na żądaną długość
- Szybszy i łatwiejszy montaż dzięki mniejszej ilości wymaganych części
Aplikacje
- Różnorodne połączenia z systemami podpór modułowych Hilti
- Zalecane do stosowania w średnio korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych