Ocynkowany ogniowo punkt stały, do zastosowań lekkich, maks. 6 kN

  • Skład materiału: Stal
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
  • Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

Klienci szukali również Instalacja grzewczaGorąca woda or Ogrzewnictwo.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 991,52 PLN

Dane techniczne

MFP 3a-F
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Dodatkowe informacje o produkcie
Frec [kN] = 960 Nm/H [mm] ≤ 6 kN
Rodzaj materiału podłoża
Beton

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Modułowa konstrukcja – możliwość łatwiejszego i szybszego montażu oraz instalowania
  • Uniwersalny – modułowy zestaw można dostosować do określonej wysokości, obciążenia oraz odciągów
  • Zapobieganie przestrojom przy dokładaniu rur – możliwość dokładania rur bez demontażu dotychczasowych rurociągów
  • Wąskie kołnierze obejm do rur pozwalają na łatwiejsze wykonywanie izolacji oraz zmniejszenie rozstawu rurociągów
  • Łatwy w konstrukcji i montażu

Zastosowania

  • Montaż punktów stałych do rurociągów narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej
  • Obciążenia pionowe w zastosowaniach z rurociągami wznoszącymi

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.