MFP-F Obejma do rur z punktem stałym
Nowy produkt PremiumProdukt #r2963
Ocynkowana ogniowo obejma do rur z punktem stałym zapewniająca maksymalną wydajność w zastosowaniach do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M20
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda, Zestaw punktu stałego, Rurociąg grzewczy lub Punkt stały
Właściwości
- Umożliwia szybszy i łatwiejszy montaż wraz z zestawami punktu stałego MFP
- Uniwersalny – modułowy zestaw można dostosować do określonych wymagań technicznych
- Sprawdzone i zweryfikowane obciążenia – dostępne dane techniczne
Aplikacje
- Montaż rur o średnicy maks. 273 mm, narażonych na zmiany temperatury w środowiskach o umiarkowanej korozyjności
- Montaż punktów stałych w połączeniu z różnymi zestawami punktów stałych MFP