MFP-CH Kompaktowy punkt stały
Nowy produktProdukt #r10257038
Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do dużych obciążeń, maks. 22 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość instalacji rur bliżej podłoża
- Łatwiejsza regulacja wysokości
- Odpowiednie do montażu na nachylonych rurach
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
Aplikacje
- Do stosowania z obejmami do rur z punktami stałymi MFP-PC
- Mogą być stosowane jako punkty stałe rur chłodniczych przy użyciu obejm MFP-KF
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej