Dalmierz laserowy PD-E
Nowy produktProdukt #r587776
Dalmierz laserowy do zastosowań zewnętrznych, z wbudowanym celownikiem, zasięg maks. 200 m
- Zakres pomiaru: 0 m - 200 m
- Dokładność pomiaru: 1.0 mm
- Funkcje pomiaru: Pomiar pojedynczy i ciągły, Tryb do pracy na zewnątrz, Poziomnica cyfrowa
Udostępnij
Klienci wyszukali także miernik laserowy, Dalmierz laserowy lub miarka elektryczna
Właściwości
- Wysokiej klasy moduł laserowy umożliwia mierzenie dużych odległości, nawet w najtrudniejszych warunkach na zewnątrz
- Wyniki pomiarów na specjalnie zaprojektowanym wyświetlaczu są czytelne nawet w świetle słonecznym
- Wbudowany celownik optyczny do pomiarów na zewnątrz
- Solidny i trwały, przystosowany do trudnych warunków na budowie
- Wbudowany czujnik nachylenia 360° oraz inteligentne funkcje szacowania ułatwiają wykonywanie pomiarów w trudnych sytuacjach
Aplikacje
- Szybkie i bezpieczne pomiary w miejscach trudno dostępnych
- Pomiary powierzchni niezbędne do ofertowania prac renowacyjnych
- Wyznaczanie długości lub wysokości obiektów, do których nie ma bezpośredniego dostępu (pomiary pośrednie)
- Pomiary dużych odległości za pomocą trybu pomiaru na zewnątrz
- Łatwe dokonywanie pomiarów dachu dzięki zastosowaniu funkcji obmiaru trapezu

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.