Środek poślizgowy CFS-T
Nowy produktProdukt #r13911277
Do smarowania wszystkich gumowych elementów modułów podczas montażu modułów i komponentów przejść kablowych
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -20 - 120 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości
- Ułatwia wkładanie gumowych modułów do ram przejściowych
- Skuteczniejsze zapobieganie wulkanizacji gumy pod wysokim ciśnieniem
- Pomaga zapewnić szczelność przejścia kablowego
Aplikacje
- Montaż wszystkich komponentów i modułów przejść kablowych