Łącznik HTC-P2P do paneli drewnianych
Nowy produkt Sklep Dowiedz się więcejProdukt #r21872848
System łączników do drewna, do wyrównywania i mocowania paneli z drewna laminowanego krzyżowo (CLT) w konstrukcjach materiałów drewnopochodnych
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
- Wielokrotnego użytku (można wyjmować): Niemożliwe
- Szybszy montaż – system P2P umożliwia równoczesne ustawianie i mocowanie paneli, skracając czas pracy dźwigu oraz przyspieszając montaż nawet o 80% w porównaniu z metodami standardowymi, takimi jak płyty osłonowe lub śruby krzyżowe
- Łatwe regulowanie paneli – łącznik P2P można szybko zwalniać, regulować lub zdejmować w dowolnej chwili, co ułatwia instalowanie i pozwala na montaż konstrukcji tymczasowych
- Dostępne aprobaty – rozwiązanie z atestem do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do łączenia paneli CLT zgodnie z Europejska Oceną Techniczną (ETA)
- Łatwe projektowanie i dobieranie – moduł oprogramowania obejmuje projekty statyczne, sejsmiczne i pożarowe dla obciążeń ścinających i rozciągających, zgodnie z właściwościami użytkowymi podanymi w ETA.
- Uproszczona prefabrykacja – wycinanie miejsc na łączniki można łatwo zintegrować z cięciem CNC podczas produkcji paneli CLT
- Poziomowanie i mocowanie paneli podłogowych do konstrukcji z drewna klejonego krzyżowo (CLT).
- Łączenie drewna z drewnem
- Do stosowania w suchych, wewnętrznych warunkach (ochrona z wodoszczelna membraną potrzebną po zakończeniu montażu)
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi HTC-P2P 90mm M12, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 5.7 MB ]
Zastosowania (filmy)

P2P
Mocuj i ustawiaj panele CLT w jednym prostym kroku
Dzięki naszemu łącznikowi panel-panel mocowanie paneli jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ze względu na proste wycięcie wykonywane w procesie prefabrykacji łącznik P2P upraszcza najbardziej złożone prace budowlane, zapewniając niezrównane wartości obciążeń, łatwy demontaż oraz zwiększoną produktywność. Wypróbuj nasz system z aprobatą ETA!
Skróć kosztowne ustawianie paneli
Tradycyjne metody mocowania panel-panel zwykle wymagają długotrwałego ustawiania, które polega na umieszczaniu paneli CLT mniej więcej w miejscu docelowym, a następnie precyzyjnym ustawieniu za pomocą ściągu do belek. System P2P upraszcza ten proces. Większa tolerancja w systemie, w połączeniu z instalacją wykorzystującą nasze narzędzie oraz adapter SIW, sprawia, że łącznik się jednocześnie ustawia i mocuje.
Mocowanie nie wymaga gwoździ — wystarczy nasze prosty system
W odróżnieniu od tradycyjnych metod łączenia paneli nasz system wymaga użycia jedynie zakrętarki z udarem stycznym oraz odpowiedniego adaptera. Jego stosowanie jest tak łatwe, że każdy może to zrobić bez obaw o prawidłowość wykonania projektu na budowie. A co w razie pomyłki? Wystarczy zdemontować łącznik!

5 najważniejszych zalet połączenia P2P
- Mocowanie i wyrównanie w jednym szybkim i łatwym kroku: Osiągnij niezrównaną produktywność na budowie. Nawet 80% oszczędności czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami dzięki zastosowaniu metody instalacji za pomocą adaptera oraz zakrętarki z udarem stycznym.
- Szybki demontaż: W razie potrzeby przeróbkę lub demontaż można wykonać szybko i bezproblemowo!
- Spokój ducha w miejscu pracy: Nasz system jest tak prosty, że każdy może z niego korzystać — nie potrzeba do tego doświadczonych pracowników. Zyskaj pewność prawidłowej realizacji projektu na budowie.
- Technologia dająca pewność: największe wartości obciążeń oznaczają, że można instalować P2P, mając pewność co do wartości obciążeń rozciągających oraz ścinających. Procesy ułatwia projektowanie w naszym oprogramowaniu konstrukcyjnym Ingtools (link).
- Uwzględniamy różne warunki: mamy wszystko pod kontrolą! Od zrównoważonego rozwoju do sejsmiki — oferujemy kompleksową dokumentację techniczną, zapewniając płynne wdrożenie do projektu.
Jak zintegrować P2P z aktualnymi procesami?
Cyfrowe projektowanie budów

- Z aprobatą ETA
- Wartości obciążeń dostępne w naszej instrukcji technicznej
- Dostępne oprogramowanie do projektowania
- P2P ma największe wartości obciążeń
Pracownik podczas prefabrykacji

- Precyzyjne projektowanie łączników w zwykłych programach CAD (SEMA, Cadwork)
- Gotowe do mocowania na budowach!
Mocowanie łącznika P2P za pomocą zakrętarki z udarem stycznym oraz adaptera SIW

- Przywoź na budowę panele z wykonanym wycięciem
- Mocuj i ustawiaj panele w jednym kroku
To też może Cię zainteresować
Adapter SIW
Niezbędnym elementem systemu P2P jest adapter SIW. Łączy się go z zakrętarką z udarem stycznym, aby wykonać mocowanie szybko i łatwo.
Do adaptera SIWSIW 6AT-22
Naszym zalecanym odpowiednikiem zastosowania P2P jest nasza zakrętarka z udarem stycznym o średnim momencie obrotowym, SIW 6AT-22, wchodząca w skład systemu Nuron.
Do SIW 6AT-22Inne łączniki do drewna
W ofercie mamy także rozwiązania do domów prefabrykowanych oraz połączeń drewna konstrukcyjnego za pomocą wkrętów.
Do oferty łączników do drewna firmy HiltiNasz asortyment wkrętów do drewna
Zapoznaj się z naszym asortymentem wkrętów konstrukcyjnych obejmującym wszystkie możliwe zastosowania drewna.
Dowiedz się więcej na temat wkrętów do drewna firmy Hilti